2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 10.00-10.16 mm - LMZF 10
Conexión directa con dirección de salida en ángulo de 135° con paso variable 10,00 - 10,16 mm (1 componente = 2 pasos).
Datos nominales:
- 24A a 40°C / 1000V (IEC) o 15A / 300V (UL)
- 0,13 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- Tipo de combustibilidad según UL 94: V0
- Seguridad: certificación ATEX Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) opcional
- Resistente a la temperatura: resistente a una carga constante de hasta 120°C gracias al material aislante de gran rendimiento Wemid
- Variable: adaptación sencilla del paso de 10,00 a 10,16 mm (0,400 pulgadas)
- Comodidad: palanca de accionamiento opcional para abrir fácilmente el punto de embornado
-
N.º de artículo:1953930000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 2, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953940000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 3, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953950000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 4, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953960000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 5, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953970000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 6, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953980000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 7, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953990000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 8, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1954000000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 9, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1954010000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 10, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1954020000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 11, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1954030000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 12, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953470000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 2, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión directa, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953480000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 3, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión directa, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953490000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 4, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión directa, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953500000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 5, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión directa, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953510000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 6, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión directa, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953520000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 7, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión directa, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953530000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 8, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión directa, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953540000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 9, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión directa, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953550000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 10, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión directa, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja