LMZF 10/135

El borne de instalación compacto para secciones de conductor estándar de 2,5 mm².

Conexión directa con dirección de salida en ángulo de 135° con paso variable 10,00 - 10,16 mm (1 componente = 2 pasos).

Datos nominales:
  • 24A a 40°C / 1000V (IEC) o 15A / 300V (UL)
  • 0,13 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
  • Tipo de combustibilidad según UL 94: V0
Ventajas de su utilización:
  • Seguridad: certificación ATEX Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) opcional
  • Resistente a la temperatura: resistente a una carga constante de hasta 120°C gracias al material aislante de gran rendimiento Wemid
  • Variable: adaptación sencilla del paso de 10,00 a 10,16 mm (0,400 pulgadas)
  • Comodidad: palanca de accionamiento opcional para abrir fácilmente el punto de embornado
LMZF 10/135