Contactos AgSnO
- 1 contacto normalmente abierto, con alta potencia de irrupción (HC)
- Material de contacto: AgSnO
- Especialmente para cargas de CC inductivas y cargas con mayores corrientes de irrupción de hasta 80 A / 20 ms
- Entrada multitensión única de 24 V a 230 V CU
-
N.º de artículo:1479780000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2662970000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2618090000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 16 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2663130000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 16 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1479940000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No