Versión atornillada - IP66
Introducción de cables e hilos sin tapones en armarios de control, cajas o máquinas de espacio reducido con facilidad y sin ocupar mucho espacio.
Con las placas de paso de cables Cabtite, podrá realizar estas tareas incluso en los entornos más exigentes, como, por ejemplo, en el caso de manguitos de protección, manguitos neumáticos/hidráulicos o cables de fibra óptica. Este sistema permite una instalación de cables rápida, sencilla y sin ocupar mucho espacio. La instalación se realiza a través de una abertura rectangular, lo que supone una reducción del tiempo de instalación de hasta un 40 % (en comparación con la utilización de prensaestopas estándar).
La versión atornillada IP66 de las placas de paso de cables han sido probadas de conformidad con los requisitos de la norma DIN EN 60529 y están fabricadas en material TPE con núcleo de plástico duro certificado según la norma UL94 V-0, capaz de soportar temperaturas desde los -40 °C hasta los +90 °C.
Las placas de paso de cables Cabtite son una alternativa económica a l uso de prensaestopas convencionales.
-
N.º de artículo:2779340000Unidad de embalaje:10 Pieza
Placa de paso de cable, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, gris, Altura: 58 mm, Anchura: 149.6 mm, Profundidad: 29.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
N.º de artículo:2779380000Unidad de embalaje:10 Pieza
Placa de paso de cable, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, gris, Altura: 58 mm, Anchura: 149.6 mm, Profundidad: 17.3 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
N.º de artículo:2779310000Unidad de embalaje:10 Pieza
Placa de paso de cable, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, gris, Altura: 58 mm, Anchura: 149.6 mm, Profundidad: 29.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
N.º de artículo:2779320000Unidad de embalaje:10 Pieza
Placa de paso de cable, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, gris, Altura: 58 mm, Anchura: 149.6 mm, Profundidad: 29.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
N.º de artículo:2779360000Unidad de embalaje:10 Pieza
Placa de paso de cable, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, gris, Altura: 58 mm, Anchura: 149.6 mm, Profundidad: 20.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
N.º de artículo:2779350000Unidad de embalaje:10 Pieza
Placa de paso de cable, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, gris, Altura: 58 mm, Anchura: 149.6 mm, Profundidad: 20.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
N.º de artículo:2779370000Unidad de embalaje:10 Pieza
Placa de paso de cable, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, gris, Altura: 58 mm, Anchura: 149.6 mm, Profundidad: 20.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
N.º de artículo:2779330000Unidad de embalaje:10 Pieza
Placa de paso de cable, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, gris, Altura: 58 mm, Anchura: 149.6 mm, Profundidad: 21.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66