Версии 3...33 В пост. тока, 2 A на выходе устройства
• 1 НР контакт (MOS-FET)
• Ширина 6,4 мм
• Выходной ток 2 А пост. тока
• Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
• Входное напряжение от 12 В пост. тока до 230 В перем./пост. тока с цветовой маркировкой: перем. ток: красный, пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый
-
№ продукта:2663080000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24…230 V UC ±10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, PUSH IN
-
№ продукта:2618810000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 5 В (DC) ± 20 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, PUSH IN
-
№ продукта:2618720000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, PUSH IN
-
№ продукта:2618730000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В UC ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, PUSH IN
-
№ продукта:2618820000Obalová jednotka:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 12 В (DC) ± 20 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, PUSH IN
-
№ продукта:2618760000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 48 В UC ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, PUSH IN
-
№ продукта:2618970000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 60 В UC ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, PUSH IN
-
№ продукта:2618660000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 120 В AC ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, PUSH IN
-
№ продукта:2618770000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 120 V UC ±10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, PUSH IN
-
№ продукта:2618670000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 230 В AC ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, PUSH IN
-
№ продукта:2618800000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 230 В UC ±10% , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, PUSH IN
-
№ продукта:2662920000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24…230 V UC ±10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:1127140000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 5 В (DC) ± 20 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:1127170000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:1127150000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 12 В (DC) ± 20 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:1127180000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 V UC ±10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:1127190000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 48 В UC ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:1127200000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 60 В UC ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:1127230000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 120 В AC ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:1127210000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 120 V UC ±10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, Винтовое соединение