IT-TIMER

Relé de temporización multifuncional compacto para un ajuste sencillo de la señal de control

Con IT-TIMER, la gama de Weidmüller incluye un relé de temporización de alta eficiencia con entrada multitensión que combina diversas funciones con un tamaño compacto. Configurar las funciones del temporizador resulta especialmente fácil gracias a la tapa frontal plana, el indicador LED de estado fácil de leer y el funcionamiento con herramientas estándar. IT-TIMER cumple los requisitos de IEC 618121. Está diseñado para un rango de tensión de servicio de 24 V CC a 48 V CC o 24 V CA a 240 V CA y, por lo tanto, se puede utilizar en una gran variedad de aplicaciones.

  • Alto nivel de funcionalidad en un tamaño compacto
  • Funciones de temporización fáciles de configurar mediante herramientas estándar
  • Se puede utilizar internacionalmente gracias al cumplimiento de la norma EN 618121
  • Gracias a sus siete funciones de temporización para una gran variedad de aplicaciones, IT-TIMER es una solución inteligente para la aplicación que se requiera
IT-TIMER