Timing functions
Timing relays play an important role in many areas of plant and building automation. They are always used when switch-on or switch-off processes are to be delayed or when short pulses are to be extended. They are used, for example, to avoid errors during short switching cycles that cannot be reliably detected by downstream control components. Timing relays are also a simple way of integrating timer functions into a system without PLC, or implementing them without programming effort. The Klippon® Relay portfolio provides you with relays for various timing functions such as on-delay, off delay, clock generator and star-delta relays. We also offer timing relays for universal applications in factory and building automation as well as multifunction timing relays with several timer functions. Our timing relays are available as a classic building automation design, a compact 6.4 mm version and with wide-range multi-voltage input. Our timing relays have the current approvals according to DNVGL, and cULus and can therefore be used internationally.
-
ID výrobku:2773700000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±10 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 500 mA, PUSH IN
-
ID výrobku:2773690000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±10 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 500 mA, PUSH IN
-
ID výrobku:2639730000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Multifunkční časovací relé, Počet kontaktů: 1, CO contact, AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2639740000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Multifunkční časovací relé, Prázdný konektor, Počet kontaktů: 1, CO contact, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 10 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2639560000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Multifunkční časovací relé, Počet kontaktů: 1, CO contact, AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení
-
ID výrobku:2639720000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Multifunkční časovací relé, Prázdný konektor, Počet kontaktů: 1, CO contact, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 10 A, Šroubové připojení
-
ID výrobku:2898310000Obalová jednotka:1 ks
TFI-SERIES, Generátor hodin, Počet kontaktů: 1, CO contact, AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Trvalý proud: 8 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2898320000Obalová jednotka:1 ks
TFI-SERIES, Multifunkční časovací relé, s odděleným řídicím vstupem, Počet kontaktů: 1, CO contact, AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Trvalý proud: 8 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2898330000Obalová jednotka:1 ks
TFI-SERIES, Časové relé, zpoždění vyp, s odděleným řídicím vstupem, Počet kontaktů: 1, CO contact, AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Trvalý proud: 8 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2898340000Obalová jednotka:1 ks
TFI-SERIES, Časové relé, zpoždění zap, Počet kontaktů: 1, CO contact, AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Trvalý proud: 8 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2697260000Obalová jednotka:1 ks
TFI-SERIES, Generátor hodin, Počet kontaktů: 1, CO contact, AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení
-
ID výrobku:2697250000Obalová jednotka:1 ks
TFI-SERIES, Multifunkční časovací relé, s odděleným řídicím vstupem, Počet kontaktů: 1, CO contact, AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení
-
ID výrobku:2697270000Obalová jednotka:1 ks
TFI-SERIES, Hvězda-delta časovač, Počet kontaktů: 2, Spínací kontakt, AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Trvalý proud: 3 A, Šroubové připojení
-
ID výrobku:2697290000Obalová jednotka:1 ks
TFI-SERIES, Časové relé, zpoždění vyp, s odděleným řídicím vstupem, Počet kontaktů: 1, CO contact, AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení
-
ID výrobku:2697280000Obalová jednotka:1 ks
TFI-SERIES, Časové relé, zpoždění zap, Počet kontaktů: 1, CO contact, AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení
-
ID výrobku:2496190000Obalová jednotka:1 ks
IT TIMER, Multifunkční časovací relé, s odděleným řídicím vstupem, Počet kontaktů: 1, CO contact, AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Trvalý proud: 5 A, Šroubové připojení
-
ID výrobku:2545120000Obalová jednotka:10 ks
IT TIMER, Multifunkční časovací relé, s odděleným řídicím vstupem, Počet kontaktů: 1, CO contact, AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Trvalý proud: 5 A, Šroubové připojení