Prensaestopas de plástico: atmósferas explosivas Ex e con 4 julios de descarga
Prensaestopas de poliamida aptos para su uso en zonas con peligro de explosión Ex e (seguridad aumentada) y Ex i (seguridad intrínseca).
Weidmüller ofrece una familia de productos sin restricciones y, además del cumplimiento de las normas, el prensaestopas destaca por su mayor resistencia al impacto de 4/7 julios y un rango de temperaturas admisible de hasta -60°C sin restricciones. Han sido probados conforme a la norma vigente y a la directiva EN 60079-0, disponen de certificación ATEX e IECEx.
Weidmüller ofrece una familia de productos sin restricciones y, además del cumplimiento de las normas, el prensaestopas destaca por su mayor resistencia al impacto de 4/7 julios y un rango de temperaturas admisible de hasta -60°C sin restricciones. Han sido probados conforme a la norma vigente y a la directiva EN 60079-0, disponen de certificación ATEX e IECEx.
-
N.º de artículo:1461140000Unidad de embalaje:20 Pieza
VG Exe 4J (prensaestopas de plástico Ex 4J Exe), Prensaestopas, recto, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:1461170000Unidad de embalaje:10 Pieza
VG Exe 4J (prensaestopas de plástico Ex 4J Exe), Prensaestopas, recto, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:1461180000Unidad de embalaje:10 Pieza
VG Exe 4J (prensaestopas de plástico Ex 4J Exe), Prensaestopas, recto, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:1461150000Unidad de embalaje:20 Pieza
VG Exe 4J (prensaestopas de plástico Ex 4J Exe), Prensaestopas, recto, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Added to Your Shopping Cart