Material de junta de silicona, ‒60 °C - +70 °C
Weidmüller ofrece una familia de productos sin restricciones y, además del cumplimiento de las normas, el prensaestopas destaca por su mayor resistencia al impacto de 4/7 julios y un rango de temperaturas admisible de hasta -60°C sin restricciones. Han sido probados conforme a la norma vigente y a la directiva EN 60079-0, disponen de certificación ATEX e IECEx.
-
N.º de artículo:2722430000Unidad de embalaje:25 Pieza
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 32, 10 mm, OD min. 16 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:2722460000Unidad de embalaje:10 Pieza
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 40, 18 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:2722440000Unidad de embalaje:20 Pieza
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 32, 15 mm, OD min. 19 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:2722370000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 16, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:2722350000Unidad de embalaje:100 Pieza
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 12, 10 mm, OD min. 4 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:2722410000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:2722390000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:2722450000Unidad de embalaje:15 Pieza
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 40, 10 mm, OD min. 20 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:2722420000Unidad de embalaje:25 Pieza
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:2722400000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:2722380000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:2722360000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG Exi 7J (ej. prensaestopas de plástico 7J Exi), Prensaestopas, recto, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6