Material de junta de cloropreno, ‒40 °C - +70 °C
Weidmüller ofrece una familia de productos sin restricciones y, además del cumplimiento de las normas, el prensaestopas destaca por su mayor resistencia al impacto de 4/7 julios y un rango de temperaturas admisible de hasta -60°C sin restricciones. Han sido probados conforme a la norma vigente y a la directiva EN 60079-0, disponen de certificación ATEX e IECEx.
-
N.º de artículo:2721940000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG Exe 7J (prensaestopas de plástico Ex 7J Exe), Prensaestopas, recto, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:2722020000Unidad de embalaje:20 Pieza
VG Exe 7J (prensaestopas de plástico Ex 7J Exe), Prensaestopas, recto, M 32, 15 mm, OD min. 19 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:2721980000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG Exe 7J (prensaestopas de plástico Ex 7J Exe), Prensaestopas, recto, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:2721970000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG Exe 7J (prensaestopas de plástico Ex 7J Exe), Prensaestopas, recto, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:2721950000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG Exe 7J (prensaestopas de plástico Ex 7J Exe), Prensaestopas, recto, M 16, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:2721930000Unidad de embalaje:100 Pieza
VG Exe 7J (prensaestopas de plástico Ex 7J Exe), Prensaestopas, recto, M 12, 10 mm, OD min. 4 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:2722030000Unidad de embalaje:15 Pieza
VG Exe 7J (prensaestopas de plástico Ex 7J Exe), Prensaestopas, recto, M 40, 10 mm, OD min. 20 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:2722040000Unidad de embalaje:10 Pieza
VG Exe 7J (prensaestopas de plástico Ex 7J Exe), Prensaestopas, recto, M 40, 18 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:2721990000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG Exe 7J (prensaestopas de plástico Ex 7J Exe), Prensaestopas, recto, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:2721960000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG Exe 7J (prensaestopas de plástico Ex 7J Exe), Prensaestopas, recto, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:2722000000Unidad de embalaje:25 Pieza
VG Exe 7J (prensaestopas de plástico Ex 7J Exe), Prensaestopas, recto, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:2722010000Unidad de embalaje:25 Pieza
VG Exe 7J (prensaestopas de plástico Ex 7J Exe), Prensaestopas, recto, M 32, 10 mm, OD min. 16 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6