Lámpara WIL con LED de color rojo
Familia de luces WIL-LED: lámpara LED de alta intensidad de solo 8 mm (9,4 mm con imán) para suministro de 24 V CC con alta eficacia lumínica y larga duración (más de 60 000 h). Diseño muy robusto gracias al encapsulado completo, a la base y la capota de metal: dispositivo estanco (IP67). Color de iluminación rojo apto para efectos de color especiales. Conexión opcional sencilla M12. Gracias al bajo consumo eléctrico, basta con una pequeña fuente de alimentación de 24 V.
-
N.º de artículo:2576980000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, Red, Anchura: 240 mm, 24 V, IP67, Caja de conexión, Rosca de conexión: M12 / M12
-
N.º de artículo:2436340000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, Red, Anchura: 240 mm, 24 V, IP67, Caja de conexión, Rosca de conexión: M12
Added to Your Shopping Cart