Serie W
Nuestra amplia gama de bloques de bornes de la Serie W con nuestros bornes de derivación de línea principal WPD, que están optimizados para garantizar tanto comodidad como espacio, garantiza una conexión segura y práctica en la alimentación de corriente.
-
N.º de artículo:1079200000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 125 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 16.00, Aislado: Sí, Anchura: 9 mm
-
N.º de artículo:1053060000Unidad de embalaje:50 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 138 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 16.00, Aislado: Sí, Anchura: 9.85 mm
-
N.º de artículo:1055360000Unidad de embalaje:50 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 112 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 16.00, Aislado: Sí, Anchura: 9.85 mm
-
N.º de artículo:1079400000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 125 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 16.00, Aislado: Sí, Anchura: 9 mm
-
N.º de artículo:1055460000Unidad de embalaje:50 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 112 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 16.00, Aislado: Sí, Anchura: 9.85 mm
-
N.º de artículo:1053160000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 112 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 16.00, Aislado: Sí, Anchura: 9.85 mm
-
N.º de artículo:1079300000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 125 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 16.00, Aislado: Sí, Anchura: 9 mm
-
N.º de artículo:1834060000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 150 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 18.50, Aislado: No, Anchura: 9.5 mm
-
N.º de artículo:1834070000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 150 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 18.50, Aislado: No, Anchura: 9.5 mm
-
N.º de artículo:1834080000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 150 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 18.50, Aislado: No, Anchura: 9.5 mm
-
N.º de artículo:2004960000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 150 A, Número de polos: 5, Paso en mm (P): 18.50, Aislado: No, Anchura: 10 mm
-
N.º de artículo:9512250000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 192 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 20.50, Aislado: No, Anchura: 9.5 mm
-
N.º de artículo:9531290000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 192 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 20.50, Aislado: No, Anchura: 9.5 mm
-
N.º de artículo:1393020000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 192 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 46.00, Aislado: No, Anchura: 10 mm
-
N.º de artículo:9512240000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 192 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 20.50, Aislado: No, Anchura: 9.5 mm
-
N.º de artículo:1063500000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 232 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 27.00, Aislado: No, Anchura: 10 mm
-
N.º de artículo:1063600000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 232 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 27.00, Aislado: No, Anchura: 10 mm
-
N.º de artículo:1826890000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 269 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 27.00, Aislado: No, Anchura: 9.5 mm
-
N.º de artículo:1826910000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 269 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 27.00, Aislado: No, Anchura: 9.5 mm
-
N.º de artículo:1826900000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 269 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 27.00, Aislado: No, Anchura: 9.5 mm