订单模板
Čeština
简体中文
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
한국어
Italiano
Magyar
Nederlands
日本語
Polski
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
P系列, 隔板, 灰色, 2 mm, 未标记
附件支架(端子), Wemid, 深褐
P系列, 标记号托架, 蓝色, 层数: 16, TS 35 x 7.5
用于端子的端板, 蓝色, 高度: 87.25 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid, 可卡装: 是
P系列, 标记号托架, 黑色, 层数: 8, TS 35 x 7.5
P系列, 端板, 黑色, 3 mm
隔板(端子), 深褐, 高度: 88.5 mm, 宽度: 5.08 mm, V-0, Wemid
P系列, 隔板, 灰色, 2 mm, 已打印, 17-32, 水平
P系列, 隔板, 灰色, 2 mm, 已打印, D-A, 水平
用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 6.3 A, 可旋转, 可插入的, V-0, Wemid
用于端子的端板, 黑色, 高度: 60 mm, 宽度: 2 mm, V-0, Wemid, 可卡装: 是
端子盖, 深褐, Wemid, 高度: 11 mm, 宽度: 9.96 mm, 深: 9.68 mm, V-0
P系列, 标记号托架, 蓝色, 层数: 8, TS 35 x 7.5
附件支架(端子), Wemid, 黑色
P系列, 标记号托架, 黑色, 层数: 4, TS 35 x 15
P系列, 隔板, 灰色, 2 mm, 已打印
P系列, 标记号托架, 黑色, 层数: 4, TS 35 x 7.5
用于直通型模块式端子的保险丝架, 红色, 6.3 A, 可旋转, 可插入的, V-0, Wemid
P系列, 标记号托架, 黑色, 层数: 8, TS 35 x 15