Diodo supresor SAIL-VSBD
Weidmüller puede suministrar conectores de válvula como líneas de conexión con conectores M8/M12 y un extremo sin conector. El estado del conector de válvula viene señalizado por un LED. Los conectores de válvula cuentan con un circuito de protección. El programa de suministro de Weidmüller contiene conectores para válvula del tipo A, B, C conforme al estándar industrial DIN. Se cumple la clase de protección IP 67 cuando está atornillado. La dirección de salida también es un factor decisivo, por lo que Weidmüller ofrece diferentes versiones.
-
商品番号:1845160500販売単位:1 szt.
Przewód zaworu (zmontowany), końcówka kabla wolna - wtyk zaworowy, Forma B DIN (10 mm), Długość kabla: 5 m, PUR, czarny
-
商品番号:1845161000販売単位:1 szt.
Przewód zaworu (zmontowany), końcówka kabla wolna - wtyk zaworowy, Forma B DIN (10 mm), Długość kabla: 10 m, PUR, czarny
-
商品番号:1845160150販売単位:1 szt.
Przewód zaworu (zmontowany), końcówka kabla wolna - wtyk zaworowy, Forma B DIN (10 mm), Długość kabla: 1.5 m, PUR, czarny
-
商品番号:1845161500販売単位:1 szt.
Przewód czujnika-siłownika, Liczba biegunów: , 15 m, końcówka kabla wolna - wtyk zaworowy, LED: , Ekranowane: Tak
-
商品番号:1845160300販売単位:1 szt.
Przewód zaworu (zmontowany), końcówka kabla wolna - wtyk zaworowy, Forma B DIN (10 mm), Długość kabla: 3 m, PUR, czarny
Added to Your Shopping Cart