MultiFit
För kontakter från andra leverantörer.
Den elastiska ytan ger enklare montage.
Detta särskilda material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader.
En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.
Dina fördelar med MultiMark
• Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
• Fast montage och hållbara utskrifter
• Kontinuerliga remsor sparar installationstid
• Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
• Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
• Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare
-
Produkt-ID:2885900000VPE:1750 PC
Terminal marker, 5 x 3.5 mm, Pitch in mm (P): 3.50 white
-
Produkt-ID:2885910000VPE:1500 PC
Terminal marker, 5 x 4.2 mm, Pitch in mm (P): 4.20 white
-
-
-
-
-
Produkt-ID:2885920000VPE:800 PC
Terminal marker, 5 x 7.6 mm, Pitch in mm (P): 7.60 white
-
Produkt-ID:2885930000VPE:800 PC
Terminal marker, 5 x 8 mm, Pitch in mm (P): 8.00 white
-
Produkt-ID:2885940000VPE:600 PC
Terminal marker, 5 x 10 mm, Pitch in mm (P): 10.00 white
-
Produkt-ID:2885950000VPE:500 PC
Terminal marker, 5 x 12 mm, Pitch in mm (P): 12.00 white
-
Produkt-ID:2885960000VPE:500 PC
Terminal marker, 5 x 16 mm, Pitch in mm (P): 16.00 white
-
-
Produkt-ID:2885970000VPE:850 PC
Terminal marker, 10 x 3.5 mm, Pitch in mm (P): 3.50 white
-
Produkt-ID:2885980000VPE:750 PC
Terminal marker, 10 x 4.2 mm, Pitch in mm (P): 4.20 white
-
-
-
-
-
Produkt-ID:2885990000VPE:400 PC
Terminal marker, 10 x 7.6 mm, Pitch in mm (P): 7.60 white
-