PoE 장치
단일 케이블을 통한 전원 및 데이터 전송: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 및 IEEE 802.3bt 표준을 지원하는 당사의 PoE 장치는 단일 이더넷 케이블을 통해 전원과 데이터를 동시에 전송합니다. 이를 통해 설치 작업이 간소화되고, 배선 비용이 절감되며, 장치를 유연하게 배치할 수 있습니다.
유연한 네트워크 확장: 플러그 앤 플레이 작동 방식의 간단한 비관리형 PoE 스위치부터 VLAN, QoS, 포트 모니터링과 같은 고급 기능을 갖춘 관리되는 PoE 스위치에 이르기까지, 당사의 제품 포트폴리오는 다양한 네트워킹 요구 사항에 적합한 솔루션을 제공합니다.
안정적인 전원 공급: 지능형 전원 관리 기능과 고성능 PoE 용량을 통해 연결된 장치에 안정적이고 효율적인 전원을 공급합니다. 견고한 산업용 등급 디자인으로 까다로운 환경에서도 안정적인 작동을 보장합니다.
-
항목 번호:3174750000패키징 단위:1 PC
PoE 인젝터, 기가비트 이더넷, 포트 수: 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2682440000패키징 단위:1 PC
PoE 인젝터, 기가비트 이더넷, 포트 수: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2908200000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형 PoE, Fast Ethernet, 포트 수: 1x RJ45, 4x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2908210000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형 PoE, 기가비트 이더넷, 포트 수: 1x RJ45, 4x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:1504320000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형 PoE, 기가비트 이더넷, 포트 수: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
-
항목 번호:1504340000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형 PoE, 기가비트 이더넷, 포트 수: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:1241380000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형 PoE, Fast Ethernet, 포트 수: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
-
항목 번호:1286920000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형 PoE, Fast Ethernet, 포트 수: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2682390000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형 PoE, Fast Ethernet, 포트 수: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC 멀티 모드, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2682430000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 관리형 PoE, 기가비트 이더넷, IEC 62443-4-2 인증됨, 포트 수: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2682380000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형 PoE, Fast Ethernet, 포트 수: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2908220000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형 PoE, Fast Ethernet, 포트 수: 8x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2682400000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형 PoE, 기가비트 이더넷, 포트 수: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
-
항목 번호:2908230000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형 PoE, 기가비트 이더넷, 포트 수: 8x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2682420000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 관리형 PoE, 기가비트 이더넷, IEC 62443-4-2 인증됨, 포트 수: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2682410000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형 PoE, 기가비트 이더넷, 포트 수: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:3109760000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 관리형 PoE, 기가비트 이더넷, IEC 62443-4-2 인증됨, 포트 수: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:3109770000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 관리형 PoE, 기가비트 이더넷, IEC 62443-4-2 인증됨, 포트 수: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:3109780000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 19" 랙 장착, 관리형 PoE, 기가비트 이더넷, IEC 62443-4-2 준수, 포트 수: 22x RJ45 10/100/1000BASE-T(X) PoE+, 2x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) PoE+ or 100/1000BaseSFP), 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...70 °C