Moduli contatori digitali

100/500 kHz, SSI, larghezza dati del contatore a 32 bit

La registrazione precisa degli impulsi e delle posizioni è fondamentale nell'automazione altamente dinamica. I moduli contatori u-remoto di Weidmüller sono progettati appositamente per queste attività e offrono, tra le altre cose, una larghezza di conteggio di 32 bit e diverse varianti per soddisfare esigenze diverse.

Il modulo UR20-1CNT-100-1DO elabora frequenze fino a 100 kHz e dispone di filtri per segnali di ingresso configurabili, nonché ingressi di latch, gate e ripristino. Ciò consente di controllare i processi di conteggio dall'esterno. Un'ulteriore uscita digitale consente di attivare immediatamente un evento non appena viene raggiunto un valore di confronto preimpostato.

Il modello UR20-1CNT-500 è disponibile per segnali particolarmente rapidi, con frequenze di registrazione fino a 500 kHz. Il modello UR20-2CNT-100 offre una soluzione compatta per applicazioni con due canali di conteggio indipendenti. Tutti i moduli supportano l'alimentazione dei sensori collegati (fino a 750 mA), sono dotati di protezione contro l'inversione di polarità e offrono funzioni di diagnosi per garantire la massima sicurezza di funzionamento.

Grazie a queste funzioni, i moduli contatori consentono il rilevamento preciso di encoder incrementali e assoluti, supportano processi altamente dinamici e offrono la massima flessibilità per le attività di controllo e posizionamento. Rappresentano la soluzione ideale per l'ingegneria meccanica, la produzione e tutte le applicazioni in cui velocità e precisione sono fondamentali.
Moduli contatori digitali