Cavo di collegamento Cat.6 PUR tipo M12 X / estremità aperta
• con giunto a baionetta secondo IEC 61076-3-106 var. 1, cat. 5, rivestito
• con connettore, tipo M12 X, cat. 6A, secondo IEC 61076-2-109, e connettore RJ45 per applicazioni 10 GBit/s
-
N. articolo:1463650060Confezione:1 Pezzo
Cavi di sistema, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, aperto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 6 m
-
N. articolo:1463650200Confezione:1 Pezzo
Cavi di sistema, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, aperto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m
-
N. articolo:1463650030Confezione:1 Pezzo
Cavi di sistema, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, aperto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
N. articolo:1463650100Confezione:1 Pezzo
Cavi di sistema, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, aperto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
N. articolo:2455130030Confezione:1 Pezzo
Cavi di sistema, aperto, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
N. articolo:1463650020Confezione:1 Pezzo
Cavi di sistema, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, aperto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
-
N. articolo:1463650050Confezione:1 Pezzo
Cavi di sistema, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, aperto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
N. articolo:2455130050Confezione:1 Pezzo
Cavi di sistema, aperto, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
N. articolo:2455130015Confezione:1 Pezzo
Cavi di sistema, aperto, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
-
N. articolo:1463650003Confezione:1 Pezzo
Cavi di sistema, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, aperto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.3 m
-
N. articolo:2455130100Confezione:1 Pezzo
Cavi di sistema, aperto, Connettore maschio M12 tipo X IP67, angolato, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
N. articolo:1463650010Confezione:1 Pezzo
Cavi di sistema, M12 tipo X IP 67 maschio diritto, aperto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m