Interfacce di servizio
FrontCom® Vario integrates several functions in just one single or double frame. The system is easy to install and you can select from a wide range of data, signal and power modules. FrontCom® Vario is not only extremely compact, but also offers you the possibility of effectively increasing the availability and productivity of your systems using protected service interfaces on the enclosure walls of your panels, because the system enables many service jobs to be carried out during ongoing operation and avoids waiting times for specially authorised specialist personnel. Furthermore, the FrontCom® Vario system has an attractive housing design that, by the way, offers highest impact resistance and fully meets the requirements of IP 65 protection class.
FrontCom® Micro is ideally used when only a service interface with data access via RJ45 or USB is required. Mounted in a standard 22 mm round hole, it requires minimal space and also offers IP65 protection. Clear and also simple marking can be made by using our SwitchMark markers.
-
N. articolo:1962850000Confezione:10 Pezzo
connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568A
-
N. articolo:1963840000Confezione:10 Pezzo
connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568B
-
N. articolo:1963830000Confezione:10 Pezzo
connettore femmina RJ45, Connettore per base, PROFINET
-
N. articolo:1962840000Confezione:10 Pezzo
connettore femmina RJ45, Inserto flangia giunto
-
-
-
-
N. articolo:2003190000Confezione:1 Pezzo
FrontCom, Telaio doppio, Coperchio in metallo, Con chiusura di sicurezza con chiave dell'armadio
-
N. articolo:2003150000Confezione:1 Pezzo
FrontCom, Telaio doppio, Coperchio in metallo, Con chiusura di sicurezza con chiave dell'armadio (serratura Daimler)
-
N. articolo:2003180000Confezione:1 Pezzo
FrontCom, Telaio doppio, Coperchio in metallo, Con chiusura di sicurezza a chiave
-
N. articolo:2003170000Confezione:1 Pezzo
FrontCom, Telaio doppio, Coperchio in metallo, Bloccaggio manopola di comando
-
N. articolo:2669640000Confezione:1 Pezzo
FrontCom, Telaio doppio, Coperchio in metallo, Bloccaggio manopola di comando, NEMA 4X
-
N. articolo:2003160000Confezione:1 Pezzo
FrontCom, Telaio singolo, Coperchio in metallo, Con chiusura di sicurezza con chiave dell'armadio
-
N. articolo:2663200000Confezione:1 Pezzo
FrontCom, Telaio singolo, Coperchio in metallo, Con chiusura di sicurezza con chiave dell'armadio (serratura Daimler)
-
N. articolo:1450540000Confezione:1 Pezzo
FrontCom, Telaio singolo, Coperchio in metallo, Con chiusura di sicurezza a chiave
-
N. articolo:1450530000Confezione:1 Pezzo
FrontCom, Telaio singolo, Coperchio in metallo, Bloccaggio manopola di comando
-
N. articolo:3041950000Confezione:1 Pezzo
FrontCom, Telaio singolo, Telaio e copertura in plastica, Bloccaggio manopola di comando
-
N. articolo:2669630000Confezione:1 Pezzo
FrontCom, Telaio singolo, Coperchio in metallo, Bloccaggio manopola di comando, NEMA 4X
-
N. articolo:2003140000Confezione:1 Pezzo
FrontCom, Telaio singolo, Copertura in plastica, Con chiusura di sicurezza con chiave dell'armadio
-
N. articolo:2663190000Confezione:1 Pezzo
FrontCom, Telaio singolo, Copertura in plastica, Con chiusura di sicurezza con chiave dell'armadio (serratura Daimler)