Moduły modulacji szerokości impulsów oraz silnika krokowego
Moduły modulacji szerokości impulsów oraz silnika krokowego
Oferta firmy Weidmüller obejmuje będące częścią zdalnych systemów u-remote, specjalistyczne rozwiązania do sterowania małych silników zasilanych prądem od 0,5 A do 2 A, przydatnych także do sterowania klapami przepływu. Moduły modulacji szerokości impulsu mogą być sterowane częstotliwością do 40 kHz i są przystosowane do podłączenia do sterowania silnika wraz z pomocniczymi modułami wzmacniaczy przeciwsobnych, np. w celu zmiany kierunku obrotów.
Moduły sterowania firmy Weidmüller’s do sterowania silnikami krokowymi wyróżniają się wysoką wydajnością i uniwersalnością zastosowania w automatyzacji robotów, systemach transportu materiału lub maszynach montażowych wykorzystujących silniki krokowe. Szeroki zakres regulacji parametrów roboczych oraz szeroki zakres napięcia zasilania od 12 V DC do 50 V DC zapewniają uniwersalne zastosowanie tych modułów do wielu aplikacji. Sześć zintegrowanych, parametryzowanych enkoderów lub wejść cyfrowych i dwa cyfrowe wyjścia 0,5 A umożliwiają wykorzystanie tego modułu sterowania w przypadku ograniczenia przestrzeni pracy.
Podobnie jak w przypadku wszystkich modułów systemu u-remote, urządzenie posiada wiele ciekawych cech i funkcji, takich modułowa budowa i wymienne elementy elektroniczne lub wtykowy pasek terminala. Układy elektroniczne modułu zasilają podłączone elementy wykonawcze ze ścieżki prądowej (UOUT)
-
항목 번호:3036960000패키징 단위:1 szt.
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, PWM, 0,5 A na każdy kanał
-
항목 번호:3036950000패키징 단위:1 szt.
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, PWM, 2 A na każdy kanał
-
항목 번호:2697910000패키징 단위:1 szt.
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, 2 kanały, PWM, Sterowanie regulowane przez prąd
-
항목 번호:2489830000패키징 단위:1 szt.
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Moduł specjalny
-
항목 번호:1315600000패키징 단위:1 szt.
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, PWM, 0,5 A na każdy kanał
-
항목 번호:1315610000패키징 단위:1 szt.
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały cyfrowe, Moduł specjalny, PWM, 2 A na każdy kanał