Moduli di uscita digitale
Moduli di uscita digitale con commutazione positiva o negativa: resistente al cortocircuito fino a 3 fili + FE
I moduli di uscita digitale sono disponibili nelle seguenti varianti: 4 DO, 8 DO con tecnologia a 2 e 3 fili, 18 DO con o senza collegamento all'interfaccia PLC. Vengono principalmente usati per integrare gli attuatori decentralizzati. Tutte le uscite sono progettate per attuatori da DC-13 secondo la norma DIN EN 60947-5-1 e le specifiche IEC 61131-2. Come per i moduli di ingresso digitale, sono possibili frequenze fino a 1 kHz. La protezione delle uscite garantisce la massima sicurezza del sistema. Questa consiste in un riavvio automatico a seguito di un cortocircuito. I LED chiaramente visibili segnalano lo stato dell'intero modulo, nonché lo stato dei singoli canali.
Oltre alle applicazioni standard dei moduli di uscita digitali, la gamma include anche varianti speciali, come il modulo 4RO-SSR per una rapida commutazione delle applicazioni. Provvisto di tecnologia a stato solido, qui sono disponibili 0,5 A per ogni uscita. Inoltre è disponibile anche il modulo a relè 4RO-CO per applicazioni ad uso intensivo di potenza. È provvisto di quattro contatti CO, ottimizzati per una tensione di commutazione di 255 V UC e previsti per una corrente di commutazione di 5 A.
L'elettronica del modulo alimenta gli attuatori collegati dal percorso di corrente d'ingresso (Uout).
-
N. articolo:1315220000Confezione:1 Pezzo
Modulo remoto I/O, IP20, Segnali digitali, Uscita, 4 canali
-
N. articolo:1315230000Confezione:1 Pezzo
Modulo remoto I/O, IP20, Segnali digitali, Uscita, 4 canali, 2 A per canale
-
N. articolo:2457250000Confezione:1 Pezzo
Modulo remoto I/O, IP20, Segnali digitali, Uscita, 4 canali
-
N. articolo:1315240000Confezione:1 Pezzo
Modulo remoto I/O, IP20, Segnali digitali, Uscita, 8 canali
-
N. articolo:1315250000Confezione:1 Pezzo
Modulo remoto I/O, IP20, Segnali digitali, Uscita, 16 canali
-
-
-
N. articolo:1394420000Confezione:1 Pezzo
Modulo remoto I/O, IP20, 4 canali, Segnali digitali, Uscita
-
N. articolo:1315410000Confezione:1 Pezzo
Modulo remoto I/O, IP20, Segnali digitali, Uscita, 4 canali
-
-
N. articolo:1315430000Confezione:1 Pezzo
Modulo remoto I/O, IP20, Segnali digitali, Uscita, 8 canali
-
N. articolo:1315440000Confezione:1 Pezzo
Modulo remoto I/O, IP20, Segnali digitali, Uscita, 16 canali
-
N. articolo:1315450000Confezione:1 Pezzo
Modulo remoto I/O, IP20, Segnali digitali, Uscita, PLC
-
N. articolo:1315550000Confezione:1 Pezzo
Modulo remoto I/O, IP20, Segnali digitali, Uscita, relè
-
N. articolo:1315540000Confezione:1 Pezzo
Modulo remoto I/O, IP20, Segnali digitali, Uscita, relè