LXXX 15.00/90
基板上でより多くの電力を供給する高電流 PCB 接続:150 A / 1000 V、最大 50 mmの電線を PCB に直接伝送。
LXXX 15.0は、実績豊富なスチール製クランプヨーク技術をコンパクトな標準筐体に搭載し、パワーエレクトロニクスのセキュリティ、パワー密度、小型化に関する最新の市場要件を統合しています。このソリューションは、開発、生産、設置、メンテナンスなど、価値創造チェーン全体の効率的なソリューションに、これらの要件を結び付けます。
アプリケーションの接続メソッドの機能とフォームは、重要な役割を果たします。これは、アプリケーションの形状、信頼性、操作性、および費用に影響を与えます。例えば、
ボルトやバスバーを含む複雑な構造を置き換えることで、PCBを将来にわたって一貫性と持続可能性を備えたシステムプラットフォームに変換できます。これは、大電流アプリケーションでも可能です。
LXXX 15.0 は、サイズと複雑さを軽減し、同時にアプリケーションの統合性を改善します。そのため、確立された機構や接続要素よりもパワーエレクトロニクスの要件を満たします。
LXXX 15.0は、実績豊富なスチール製クランプヨーク技術をコンパクトな標準筐体に搭載し、パワーエレクトロニクスのセキュリティ、パワー密度、小型化に関する最新の市場要件を統合しています。このソリューションは、開発、生産、設置、メンテナンスなど、価値創造チェーン全体の効率的なソリューションに、これらの要件を結び付けます。
アプリケーションの接続メソッドの機能とフォームは、重要な役割を果たします。これは、アプリケーションの形状、信頼性、操作性、および費用に影響を与えます。例えば、
ボルトやバスバーを含む複雑な構造を置き換えることで、PCBを将来にわたって一貫性と持続可能性を備えたシステムプラットフォームに変換できます。これは、大電流アプリケーションでも可能です。
LXXX 15.0 は、サイズと複雑さを軽減し、同時にアプリケーションの統合性を改善します。そのため、確立された機構や接続要素よりもパワーエレクトロニクスの要件を満たします。
-
商品番号:1047120000販売単位:20 items
プリント基板端子台, 15.00 mm, 極数: 1, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 導体直径(定格接続)、最大: 50 mm², 箱
-
商品番号:1047130000販売単位:20 items
プリント基板端子台, 15.00 mm, 極数: 2, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 導体直径(定格接続)、最大: 50 mm², 箱
-
商品番号:1047140000販売単位:10 items
プリント基板端子台, 15.00 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 導体直径(定格接続)、最大: 50 mm², 箱
-
商品番号:1047150000販売単位:10 items
プリント基板端子台, 15.00 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 導体直径(定格接続)、最大: 50 mm², 箱
-
商品番号:1386250000販売単位:16 items
プリント基板端子台, 15.00 mm, 極数: 5, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, クランプヨークねじ接続, 導体直径(定格接続)、最大: 50 mm², 箱
Added to Your Shopping Cart