LMZFL 7/135
Morsetto con collegamento a molla autobloccante con uscita del conduttore a 135° e passo variabile 7,50 - 7,62 mm (1 componente con 2 passi).
Dati di dimensionamento:
• 24 A a 40°C / 1000 V (IEC) o 15 A / 300V (UL)
• 0,13 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
• Classe d'infiammabilità secondo UL 94: V0 Vantaggi applicativi:
• Sicuro: Certificazione ATEX Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U), opzionale
• Resistente alle alte temperature: resiste a lungo a temperature fino a 120 °C grazie al materiale di isolamento Wemid ad alte prestazioni
• Variabile: semplice adattamento del passo da 7,50 mm a 7,62 mm (0,300 pollici)
• Comodo: leva di azionamento opzionale per un'apertura semplificata del punto di contatto
-
N. articolo:1953010000Confezione:100 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 2, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 2.5 mm², Box
-
N. articolo:1953020000Confezione:100 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 3, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 2.5 mm², Box
-
N. articolo:1953030000Confezione:100 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 4, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 2.5 mm², Box
-
N. articolo:1953040000Confezione:100 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 5, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 2.5 mm², Box
-
N. articolo:1953050000Confezione:100 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 6, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 2.5 mm², Box
-
N. articolo:1953060000Confezione:100 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 7, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 2.5 mm², Box
-
N. articolo:1953070000Confezione:100 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 8, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 2.5 mm², Box
-
N. articolo:1953080000Confezione:100 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 9, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 2.5 mm², Box
-
N. articolo:1953090000Confezione:100 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 10, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 2.5 mm², Box
-
N. articolo:1953100000Confezione:100 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 11, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 2.5 mm², Box
-
N. articolo:1953110000Confezione:100 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 12, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 2.5 mm², Box