B2CF 3.50/180FZE
lo standard consolidato per collegare i segnali è all'avanguardia. Densità di collegamento massima negli spazi più piccoli – il B2CF a 2 file è il pioniere per quanto riguarda il collegamento di cavi per sensori tipici fino a 1,5 mm² nel campo. Questo copre il divario tra lo spazio insufficiente e l’aumento delle funzionalità.
Il risultato è una soluzione di collegamento per cavi industriali standard con passo di 1,75 che risulta del 30% più piccola rispetto ad una soluzione simile con un passo di 2,5 – e che ha il 100 % della robustezza di un passo di 3,5 mm.
Compatto e sicuro:
un metodo di collegamento del conduttore: nessun intervento di manutenzione richiesto con PUSH IN
Connettore maschio sicuro: protezione per le mani
Una connessione affidabile per l'uso in condizioni estreme: pulsante di rilascio
A prova di futuro: materiali di isolamenti privi di alogeni
Etichettatura affidabili: marcatori a perno di grandi dimensioni
Installazione sicura: codifica comoda
I principali vantaggi per la vostra applicazione:
Efficienza – la più elevata densità dei componenti sul circuito stampato.
Adatto per l’impiego industriale – dimensioni minime con forza massima.
Processo ottimizzato– assemblaggio automatico e saldatura a riflusso; collegamenti rapidi.
Facile da usare –fissaggio sicuro e cablaggio senza utensili.
Orientato all'applicazione: etichettatura facile e codifica affidabile nonostante le dimensioni compatte.
La miniaturizzazione è più che una maggiore densità funzionale in uno spazio più piccolo:
ogni millimetro di riduzione delle dimensioni significa meno requisiti di spazio e anche meno costi di installazione per il cliente.
-
N. articolo:3021360000Confezione:54 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.50 mm, Numero di poli: 10, 180°, PUSH IN con tasto di attivazione, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 1.5 mm², Box
-
N. articolo:3021370000Confezione:66 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.50 mm, Numero di poli: 12, 180°, PUSH IN con tasto di attivazione, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 1.5 mm², Box
-
N. articolo:3021380000Confezione:54 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.50 mm, Numero di poli: 14, 180°, PUSH IN con tasto di attivazione, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 1.5 mm², Box
-
N. articolo:3021390000Confezione:48 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.50 mm, Numero di poli: 16, 180°, PUSH IN con tasto di attivazione, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 1.5 mm², Box
-
N. articolo:2054720000Confezione:24 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.50 mm, Numero di poli: 36, 180°, PUSH IN con tasto di attivazione, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 1.5 mm², Box
-
N. articolo:3021400000Confezione:48 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.50 mm, Numero di poli: 18, 180°, PUSH IN con tasto di attivazione, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 1.5 mm², Box
-
N. articolo:3021410000Confezione:42 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.50 mm, Numero di poli: 20, 180°, PUSH IN con tasto di attivazione, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 1.5 mm², Box
-
N. articolo:3021420000Confezione:36 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.50 mm, Numero di poli: 22, 180°, PUSH IN con tasto di attivazione, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 1.5 mm², Box
-
N. articolo:3021480000Confezione:36 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.50 mm, Numero di poli: 24, 180°, PUSH IN con tasto di attivazione, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 1.5 mm², Box