Lunghezza custodia 140 mm
La serie S, disponibile come norma compatta e luci premium. La semplice tecnologia di collegamento M8 consente il plug-and-play e la possibilità di montare più apparecchi in fila. Anche i colori della luce di 5.700K o 6.500K possono essere attenuati. Grazie al completo incapsulamento della variante Premium, la serie S offre un elevato livello di tenuta e una protezione supplementare contro l’ingresso di corpi estranei rigidi ≥ 1,0 mm (IP69). Oltre all’altezza di installazione piatta di 18 mm, questo permette di installare il loro utilizzo all’interno della macchina.
-
N. articolo:2899990000Confezione:1 Pezzo
Modulo LED, 6500K, Cold white, Larghezza: 140 mm, IP69K, Connettore a innesto, Filettatura del collegamento: M8
-
N. articolo:2900160000Confezione:1 Pezzo
Modulo LED, 6500K, Cold white, Larghezza: 140 mm, IP69K, Connettore a innesto, Femmina, Filettatura del collegamento: M8 / M8
-
N. articolo:2899890000Confezione:1 Pezzo
Modulo LED, 5700K, White, Larghezza: 140 mm, IP40, Connettore a innesto, Filettatura del collegamento: M8
-
N. articolo:2899950000Confezione:1 Pezzo
Modulo LED, 5700K, White, Larghezza: 140 mm, IP40, Connettore a innesto, Femmina, Filettatura del collegamento: M8 / M8
Added to Your Shopping Cart