Connettori maschio, collegamento a saldare

Connettore maschio con fissaggio con flangia a saldare centrale nel passo 7,62 per sistemi di IT da 400 V secondo la norma IEC 61800-5-1.
Certificazione UL secondo UL840 600 V.

Quando usati insieme al blocco femmina BVZ 7.62 IT, soddisfano gli elevati requisiti di protezione contro i contatti accidentali a 5,5 mm per sistemi IT (400 V a terra), secondo la norma IEC 61800-5-1.
In caso di assenza di connettore femmina, il profilo d'accoppiamento garantisce una protezione per le dita minima di 3 mm con una pressione del dito di 20 N.
Connettori maschio, collegamento a saldare