BLZ 7.62HP/180LR
Kompaktní a efektivní řešení pro UL 600 V aplikace v nižším výkonnostním rozsahu do 12 kVA
- 29 A při 630 V (IEC)
- 20 A při 600 V (UL)
- Jednopřihrádkový protikusový profil
- Rozsah upnutí: 0,08–4 mm² / AWG 28–12
Pomoc s certifikací přístroje:
- splňuje požadavky pro 600 V v souladu s UL 508/UL 840
- splňuje přísnější požadavky dotykové ochrany podle IEC 68100-5-1
-
ID výrobku:1093430000Obalová jednotka:60 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 7.62 mm, Počet pólů: 2, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 4 mm², Box
-
ID výrobku:1093440000Obalová jednotka:45 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 7.62 mm, Počet pólů: 3, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 4 mm², Box
-
ID výrobku:1093450000Obalová jednotka:35 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 7.62 mm, Počet pólů: 4, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 4 mm², Box
-
ID výrobku:1093460000Obalová jednotka:30 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 7.62 mm, Počet pólů: 5, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 4 mm², Box
-
ID výrobku:1164960000Obalová jednotka:25 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 7.62 mm, Počet pólů: 6, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 4 mm², Box
-
ID výrobku:1164980000Obalová jednotka:20 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 7.62 mm, Počet pólů: 8, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 4 mm², Box
-
ID výrobku:1165000000Obalová jednotka:15 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 7.62 mm, Počet pólů: 10, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 4 mm², Box
-
ID výrobku:1165010000Obalová jednotka:15 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 7.62 mm, Počet pólů: 11, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 4 mm², Box
-
ID výrobku:1093500000Obalová jednotka:30 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 7.62 mm, Počet pólů: 5, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 4 mm², Box