BVFL 7.62HP / BCF 3.81 SN 180MSF SP
Connettore femmina a 180°, con passo 7,62, che unisce contatti di potenza e segnale, caratterizzato da tecnologia di collegamento PUSH IN, con dispositivo di spinta con chiusura di sicurezza, flangia centrale autobloccante e collegamento schermato a innesto. Consente il collegamento simultaneo di potenza, segnali e schermatura. Ideale per il collegamento di servocomandi e comandi asincroni. Conforme ai requisiti della norma IEC 61800-5-1 e, in merito ai contatti di potenza, della norma UL 1059 Classe C 600 V. La flangia centrale autoritentiva con bloccaggio automatico, riduce lo spazio necessario di un passo in larghezza se paragonata alle soluzioni tradizionali. Il collegamento schermato ad innesto presenta un'ampia area di contatto sulla custodia dell'apparecchio e non necessita di un avvitamento a bullone. Disponibile asurichiesta: flangia centrale con fissaggio a vite aggiuntiva]