Connettori maschio, collegamento a saldare

Connettore maschio con fissaggio con flangia a saldare centrale nel passo 7,62 per sistemi di IT da 400 V secondo la norma IEC 61800-5-1. Certificazione UL secondo UL840 (600 V) con contatto anticipato.
Quando usati insieme al BLZ 7.62 IT, soddisfano gli elevati requisiti di protezione contro i contatti accidentali a 5,5 mm per sistemi IT (400 V per la messa a terra),
secondo la norma IEC 61800-5-1. In caso di assenza di connettore femmina, il profilo di accoppiamento garantisce una protezione contro i contatti accidentali di almeno 1 mm con una pressione del dito di 20 N. Il bloccaggio a flangia a saldare centrale riduce riduce di un passo
l'ingombro necessario in larghezza rispetto ad altre soluzioni standard. Su richiesta disponibile con flangia a vite o senza flangia.
Connettori maschio, collegamento a saldare