Кабельные вводы для стандартного промышленного использования – IND
Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.
В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.
-
№ продукта:1772200000Упаковочная единица:50 PC
VG MS (standard brass cable gland), Cable glands, straight, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Brass, nickel-plated
-
№ продукта:1772210000Упаковочная единица:50 PC
VG MS (standard brass cable gland), Cable glands, straight, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Brass, nickel-plated
-
№ продукта:1909910000Упаковочная единица:50 PC
VG MS (standard brass cable gland), Cable glands, straight, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Brass, nickel-plated
-
№ продукта:1772220000Упаковочная единица:50 PC
VG MS (standard brass cable gland), Cable glands, straight, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Brass, nickel-plated
-
№ продукта:1772230000Упаковочная единица:25 PC
VG MS (standard brass cable gland), Cable glands, straight, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Brass, nickel-plated
-
№ продукта:1909920000Упаковочная единица:25 PC
VG MS (standard brass cable gland), Cable glands, straight, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Brass, nickel-plated
-
№ продукта:1772240000Упаковочная единица:10 PC
VG MS (standard brass cable gland), Cable glands, straight, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Brass, nickel-plated
-
Nr. produktu:1909930000Jedn. opak.:10 PC
VG MS (standard brass cable gland), Cable glands, straight, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Brass, nickel-plated
-
№ продукта:1772250000Упаковочная единица:10 PC
VG MS (standard brass cable gland), Cable glands, straight, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Brass, nickel-plated
-
№ продукта:1909940000Упаковочная единица:10 PC
VG MS (standard brass cable gland), Cable glands, straight, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Brass, nickel-plated
-
№ продукта:1772260000Упаковочная единица:5 PC
VG MS (standard brass cable gland), Cable glands, straight, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Brass, nickel-plated
-
№ продукта:1909950000Упаковочная единица:5 PC
VG MS (standard brass cable gland), Cable glands, straight, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Brass, nickel-plated
-
№ продукта:1772270000Упаковочная единица:5 PC
VG MS (standard brass cable gland), Cable glands, straight, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Brass, nickel-plated
-
№ продукта:1569060000Упаковочная единица:50 PC
VG MS (standard brass cable gland), Cable glands, straight, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Brass, nickel-plated
-
№ продукта:1569070000Упаковочная единица:50 PC
VG MS (standard brass cable gland), Cable glands, straight, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Brass, nickel-plated
-
№ продукта:1569080000Упаковочная единица:50 PC
VG MS (standard brass cable gland), Cable glands, straight, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Brass, nickel-plated
-
№ продукта:1569090000Упаковочная единица:50 PC
VG MS (standard brass cable gland), Cable glands, straight, PG 13.5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Brass, nickel-plated
-
№ продукта:1569100000Упаковочная единица:25 PC
VG MS (standard brass cable gland), Cable glands, straight, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Brass, nickel-plated
-
№ продукта:1569110000Упаковочная единица:25 PC
VG MS (standard brass cable gland), Cable glands, straight, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Brass, nickel-plated
-
№ продукта:1569120000Упаковочная единица:10 PC
VG MS (standard brass cable gland), Cable glands, straight, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Brass, nickel-plated