Indicatore di stato ottico
I prodotti per la protezione contro le sovratensioni Weidmüller delle serie VPU I (tipo I), VPU II (tipo II) e VPU III (tipo III) riducono efficacemente l'accoppiamento di interferenze che può verificarsi in seguito a sovratensioni transitorie, anche considerevolmente al di sotto dei limiti prescritti per il coordinamento dell'isolamento a norma EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3. Tutto l'impianto risulta esposto ad una quantità inferiore di disturbi. Gli scaricatori sono coordinati mediante mezzi tecnici. Non è quindi necessario alcun disaccoppiamento fra i tipi I, II e III. Gli scaricatori sono verificati in conformità allo standard di prodotto IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 e possono essere installati all'interno di sistemi a norma IEC 61643-12 / VDE 0675-6-12 e IEC 62305-4 / VDE 0185-4. Questa protezione contro le sovratensioni e la corrente da fulmini è adatta all'impiego in sistemi di alimentazione dell'energia. Weidmüller offre prodotti diversi a seconda del particolare tipo di rete e del livello di tensione. È addirittura disponibile un dispositivo di protezione speciale di tipo I e II per applicazioni fotovoltaiche.
-
N. articolo:2591380000Confezione:1 Pezzo
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, Monofase
-
N. articolo:2591480000Confezione:1 Pezzo
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, Monofase, TN, IT con N, IT senza N, TT
-
N. articolo:2591400000Confezione:1 Pezzo
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, Monofase, TN
-
N. articolo:2591440000Confezione:1 Pezzo
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, TN-C
-
N. articolo:2591460000Confezione:1 Pezzo
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, TN-C-S, TN-S, TT, IT con N, IT senza N
-
N. articolo:2591420000Confezione:1 Pezzo
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, TN-C-S, TN-S
Added to Your Shopping Cart