WIL avec LED rouges
La famille des lumières WIL-LED : ampoule LED 8 mm uniquement (9,4 mm avec l'aimant) 24V CC avec efficacité lumineuse élevée et longue durée de vie (plus de 60 000 h). Fabrication solide, étanche et capots et embases métalliques - résistant à l'eau (IP67). Convient aux effets spéciaux de couleur en option grâce à sa couleur de lumière rouge. En option, raccord facile à connexion M12. En raison d'une consommation basse de puissance, fonctionnement avec une alimentation assez petite de 24 V.
-
Référence produit:2576980000Conditionnement:1 Pièce
Module LED, Red, Largeur: 240 mm, 24 V, IP67, Prise de raccordement, Filetage du raccordement: M12 / M12
-
Référence produit:2436340000Conditionnement:1 Pièce
Module LED, Red, Largeur: 240 mm, 24 V, IP67, Prise de raccordement, Filetage du raccordement: M12
Added to Your Shopping Cart