Crimp connection
The wire connection level is designed as a crimp contact. The established crimp connection has been used as a standard for decades. Crimp contacts are not delivered with the inserts.
Number of poles: 10 - 64
Rated current: 16 A
Rated voltage: 500 V
Nominal voltage acc. to UL/CSA: 600 V AC/DC
Crimp connection
-
Produkt ID:1826840000Pakningsenhed:1 Pieza
HDC - Conector, Hembra, 500 V, 16 A, Número de polos: 10, Conexión crimpada, Tamaño de instalación: 3
-
Produkt ID:1826830000Pakningsenhed:1 Pieza
HDC - Conector, Macho, 500 V, 16 A, Número de polos: 10, Conexión crimpada, Tamaño de instalación: 3
-
Produkt ID:1826820000Pakningsenhed:1 Pieza
HDC - Conector, Hembra, 500 V, 16 A, Número de polos: 18, Conexión crimpada, Tamaño de instalación: 4
-
Produkt ID:1826810000Pakningsenhed:1 Pieza
HDC - Conector, Macho, 500 V, 16 A, Número de polos: 18, Conexión crimpada, Tamaño de instalación: 4
-
Produkt ID:1826800000Pakningsenhed:1 Pieza
HDC - Conector, Hembra, 500 V, 16 A, Número de polos: 32, Conexión crimpada, Tamaño de instalación: 6
-
Produkt ID:1826790000Pakningsenhed:1 Pieza
HDC - Conector, Macho, 500 V, 16 A, Número de polos: 32, Conexión crimpada, Tamaño de instalación: 6
-
Produkt ID:1826780000Pakningsenhed:1 Pieza
HDC - Conector, Hembra, 500 V, 16 A, Número de polos: 46, Conexión crimpada, Tamaño de instalación: 8
-
Produkt ID:1826770000Pakningsenhed:1 Pieza
HDC - Conector, Macho, 500 V, 16 A, Número de polos: 46, Conexión crimpada, Tamaño de instalación: 8
-
Produkt ID:1018960000Pakningsenhed:1 Pieza
HDC - Conector, Hembra, 500 V, 16 A, Número de polos: 32, Conexión crimpada, Tamaño de instalación: 6
-
Produkt ID:1018950000Pakningsenhed:1 Pieza
HDC - Conector, Macho, 500 V, 16 A, Número de polos: 32, Conexión crimpada, Tamaño de instalación: 6