gerade auf gewinkelt
Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L-, S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.
-
ID výrobku:2050100150Obalová jednotka:1 ks
Napájecí kabel, Přípojka, M12 / M12, Počet pólů : 3 (2 + PE), 1.5 m, pin, rovný – patice 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
-
ID výrobku:2050100500Obalová jednotka:1 ks
Napájecí kabel, Přípojka, M12 / M12, Počet pólů : 3 (2 + PE), 5 m, pin, rovný – patice 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
-
ID výrobku:2050100300Obalová jednotka:1 ks
Napájecí kabel, Přípojka, M12 / M12, Počet pólů : 3 (2 + PE), 3 m, pin, rovný – patice 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
-
ID výrobku:2050101000Obalová jednotka:1 ks
Napájecí kabel, Přípojka, M12 / M12, Počet pólů : 3 (2 + PE), 10 m, pin, rovný – patice 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
Added to Your Shopping Cart