퓨즈 카트리지
gPV 원통형 퓨즈 카트리지는 최대 전압 1,500 DC의 광전지 모듈(현장 보호)에 대해 컴팩트하고 안전하며, 경제적인 보호를 제공할 수 있도록 설계된 제품입니다. 과부하와 단락 보호를 모두 제공합니다(IEC60269-6 및 UL248-19 표준 요건에 따른 gPV 클래스). 높은 내부 압력과 열충격 내성을 가진 세라믹 튜브로 만들어져 좁은 공간에서도 높은 스위칭 용량을 갖습니다. 접점은 노화를 방지해 전기적 특성이 일정하게 유지되도록 하기 위해 은도금 구리와 순은의 가융성 요소로 만들었습니다. 10x38mm, 10x85mm, 22x58mm 사이즈로 접점을 사용할 수 있습니다.
-
-
-
-
-
-
-
-
항목 번호:2783230000패키징 단위:10 PC
태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1000 V, 10x38, gPV, 10 A
-
항목 번호:2783240000패키징 단위:10 PC
태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1000 V, 10x38, gPV, 12 A
-
항목 번호:2827970000패키징 단위:10 PC
태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1000 V, 10x38, gPV, 15 A
-
항목 번호:2837520000패키징 단위:10 PC
태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A
-
항목 번호:2827980000패키징 단위:10 PC
태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1000 V, 10x38, gPV, 20 A
-
항목 번호:2827990000패키징 단위:10 PC
태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1000 V, 10x38, gPV, 25 A
-
항목 번호:2828000000패키징 단위:10 PC
태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1000 V, 10x38, gPV, 30 A
-
항목 번호:4000002597패키징 단위:50 PC
태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1500 V, 10x85, gPV, 15 A
-
항목 번호:4000002609패키징 단위:5 PC
태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1500 V, 10x85, gPV, 16 A
-
항목 번호:4000002610패키징 단위:50 PC
태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1500 V, 10x85, gPV, 20 A
-
항목 번호:4000002611패키징 단위:50 PC
태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1500 V, 10x85, gPV, 25 A
-
항목 번호:4000005431패키징 단위:50 PC
태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1500 V, 10x85, gPV, 30 A
-
항목 번호:4000002612패키징 단위:5 PC
태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1500 V, 10x85, gPV, 32 A
Added to Your Shopping Cart