Connettore femmina, collegamento a vite con staffa di serraggio con connettore schermato innestabile
Soluzioni specifiche per requisiti speciali
Maggiore conformità alle norme e meno compromessi: OMNIMATE Power per reti IT impone nuovi standard con dettagli integrati di serie in grado di semplificare il processo di Design-In ed omologazione e di rendere più sicuro il funzionamento.
Il risultato per l'applicazione e i vantaggi per l'utente: impiego illimitato in reti IT da 400 V grazie alla protezione contro i contatti accidentali a norma IEC 61800-5-1 (+ 5,5 mm), oltre ad un'applicazione intuitiva e sicura grazie alla flangia di sicurezza autobloccante monocomando. Il bloccaggio automatico durante l'innesto assicura un funzionamento affidabile.
In breve: non servono altre coperture sull'apparecchio, nè compromessi per l'approvazione grazie al design compatibile con l'applicazione in uso.
Include un collegamento schermato innestabile preconfezionato per la schermatura di una vasta area nella vostra applicazione.
-
N. articolo:2627540000Confezione:20 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 10.16 mm, Numero di poli: 4, 180°, Collegamento a vite, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 16 mm², Box
-
N. articolo:2627520000Confezione:20 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 10.16 mm, Numero di poli: 4, 180°, Collegamento a vite, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 16 mm², Box
-
N. articolo:2627460000Confezione:20 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 10.16 mm, Numero di poli: 4, 180°, Collegamento a vite, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 16 mm², Box
-
N. articolo:2627390000Confezione:20 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 10.16 mm, Numero di poli: 4, 180°, Collegamento a vite, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 16 mm², Box
-
N. articolo:2627420000Confezione:20 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 10.16 mm, Numero di poli: 4, 180°, Collegamento a vite, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 16 mm², Box