이더넷 PCB 단자
특별 이점
• 비용 효과적인 RJ45 및 M12 결선의 대체품
• 이더넷 호환 데이터 전송(예: PROFINET 애플리케이션용, Cat. 5, 최대 100 Mbps)
• 입증된 PUSH IN 와이어 결선
• THT(LMF) 및 THR(LSF-SMT) 솔더링 프로세스에 적합
• ISO / IEC 11801-1, DIN EN 50173-1(VDE 0800-173-1) 및 ANSI/TIA-568-B.2-10 규격 적합 데이터 전송용으로 적합
• 모든 IIoT 기기에 대한 광범위한 응용성
• 비용 효과적인 RJ45 및 M12 결선의 대체품
• 이더넷 호환 데이터 전송(예: PROFINET 애플리케이션용, Cat. 5, 최대 100 Mbps)
• 입증된 PUSH IN 와이어 결선
• THT(LMF) 및 THR(LSF-SMT) 솔더링 프로세스에 적합
• ISO / IEC 11801-1, DIN EN 50173-1(VDE 0800-173-1) 및 ANSI/TIA-568-B.2-10 규격 적합 데이터 전송용으로 적합
• 모든 IIoT 기기에 대한 광범위한 응용성
-
항목 번호:2639520000패키징 단위:30 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 4, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 1.5 mm², Tube
-
항목 번호:2639530000패키징 단위:35 PC
PCB 단자대, 3.81 mm, 극 수: 4, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 1.5 mm², Tube
-
항목 번호:2672960000패키징 단위:70 PC
PCB 단자대, 5.08 mm, 극 수: 4, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 색, 작동 버튼으로 PUSH IN, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
Added to Your Shopping Cart