B2CF 3.50/180FZE
ustalony już standard podłączania sygnałów, jak zwykle w ścisłej czołówce. Maksymalna gęstość połączeń zajmująca minimalną ilość miejsca – dwurzędowe B2CF wytycza trendy w podłączaniu w terenie typowych kabli czujników do maks. 1,5 mm². Wypełnia lukę między brakiem miejsca a zwiększoną funkcjonalnością.
W rezultacie powstało rozwiązanie połączeniowe do standardowych kabli przemysłowych w rastrze 1,75 o rozmiarach o 30% mniejszych od podobnego rozwiązania w rastrze 2,5 – przy jednoczesnym zachowaniu 100% odporności na trudne warunki charakterystycznej dla wersji w rastrze 3,5 mm.
Kompaktowe i bezpieczne:
Niezawodny sposób połączenia przewodowego: serwisowanie nie jest wymagane z technologią PUSH IN
Bezpieczne złącze męski: zabezpieczenie palców
Niezawodne przyłącze do użytku w ekstremalnych warunkach: zaczep odblokowujący
Przyszłościowe: materiały izolacyjne bez halogenu
Niezawodne etykietowanie: duży oznacznik styku
Bezpieczna instalacja: wygodne kodowanie
Główne aplikacje dla Twojej aplikacji:
Wydajność – największa gęstość komponentów na płytce obwodu drukowanego.
Rozwiązanie dopasowane do zastosowania przemysłowego – minimalny rozmiar o maksymalnej wytrzymałości.
Optymalizacja procesów – automatyczny montaż i lutowanie rozpływowe; szybkie przyłącza.
Łatwe w użyciu – bezpieczne mocowanie i oprzewodowanie bez użycia narzędzi.
Zorientowane na aplikację: łatwe oznaczanie i niezawodne kodowanie pomimo niewielkich gabarytów.
Miniaturyzacja to coś więcej niż tylko większe zagęszczenie funkcjonalne na mniejszej przestrzeni:
każdy milimetr zredukowanego rozmiaru oznacza mniejsze zapotrzebowanie na miejsce, a także mniejsze koszty instalacji dla klienta.
-
Nr. produktu:3021360000Jedn. opak.:54 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.50 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:3021370000Jedn. opak.:66 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.50 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:3021380000Jedn. opak.:54 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.50 mm, Liczba biegunów: 14, 180°, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:3021390000Jedn. opak.:48 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.50 mm, Liczba biegunów: 16, 180°, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:2054720000Jedn. opak.:24 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.50 mm, Liczba biegunów: 36, 180°, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:3021400000Jedn. opak.:48 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.50 mm, Liczba biegunów: 18, 180°, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:3021410000Jedn. opak.:42 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.50 mm, Liczba biegunów: 20, 180°, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:3021420000Jedn. opak.:36 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.50 mm, Liczba biegunów: 22, 180°, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:3021480000Jedn. opak.:36 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.50 mm, Liczba biegunów: 24, 180°, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², skrzynia