Dispositivi PoE
Alimentazione e dati in un unico cavo: compatibili con le norme IEEE 802.3af, IEEE 802.3at e IEEE 802.3bt, i nostri dispositivi PoE forniscono sia potenza che dati tramite un unico cavo Ethernet. Ciò riduce il lavoro di installazione, abbassa i costi di cablaggio e consente un posizionamento flessibile dei dispositivi.
Espansione flessibile della rete: dai semplici interruttori PoE unmanaged, che garantiscono un funzionamento plug-and-play, agli interruttori PoE managed dotati di funzioni avanzate quali VLAN, QoS e monitoraggio delle porte, la nostra gamma di prodotti offre la soluzione ideale per un’ampia varietà di esigenze di rete.
Alimentazione affidabile: la gestione intelligente della potenza e i budget PoE ad alte prestazioni garantiscono un'alimentazione stabile ed efficiente per i dispositivi collegati. Il design robusto di livello industriale garantisce un funzionamento affidabile anche in ambienti difficili.
-
N. articolo:3174750000Confezione:1 Pezzo
Iniettore PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682440000Confezione:1 Pezzo
Iniettore PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2908200000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 4x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2908210000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 4x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:1504320000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
-
N. articolo:1504340000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:1241380000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Numero di porte: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
-
N. articolo:1286920000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Numero di porte: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682390000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682430000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed PoE, Gigabit Ethernet, Certificato secondo la norma IEC 62443-4-2, Numero di porte: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682380000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2908220000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682400000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
-
N. articolo:2908230000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682420000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed PoE, Gigabit Ethernet, Certificato secondo la norma IEC 62443-4-2, Numero di porte: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682410000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:3109760000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed PoE, Gigabit Ethernet, Certificato secondo la norma IEC 62443-4-2, Numero di porte: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:3109770000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed PoE, Gigabit Ethernet, Certificato secondo la norma IEC 62443-4-2, Numero di porte: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:3109780000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, 19" montaggio su rack, managed PoE, Gigabit Ethernet, Conforme alla norma IEC 62443-4-2, Numero di porte: 22x RJ45 10/100/1000BASE-T(X) PoE+, 2x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) PoE+ or 100/1000BaseSFP), 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...70 °C