1 CO přepínací kontakt
- Vyvinuto podle přísných drážních norem pro železniční aplikace EN 50155, EN 61373 a EN 45545-2
- Odolnost proti napětí a kolísáním teploty
- Necitlivost na nárazy a vibrace
- Extrémně kompaktní s šířkou pouhých 6,4 mm a hloubkou 63 mm
- Integrovaná stavová LED pro snadné testování funkcí
- Kompatibilní s celou řadou příslušenství TERMSERIES
- Verze 1 přepínací kontakt
-
N. articolo:2773900000Confezione:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact Au (zlato), AgSnO2, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC +25 % / -30 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
항목 번호:2773910000패키징 단위:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO2, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC +25 % / -30 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
Product ID:2774000000VPE:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact Au (zlato), AgSnO2, Jmenovité řídicí napětí: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
Product ID:2774010000VPE:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO2, Jmenovité řídicí napětí: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No