Systém TTB
-
Tuotteen tunnus:2710070000VPE:50 ks
Zkušební odpojovací svorka, Hybridní připojení, 6 mm², 500 V, 30 A, Tmavě béžová
-
Référence produit:2710080000Conditionnement:50 ks
PE svorka, PUSH IN, 6 mm², zelená / žlutá
-
Référence produit:2710090000Conditionnement:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 500, 30, 2
-
Cikkszám:2710100000Csomagolási egység:50 ks
PE svorka, Šroubové připojení, zelená / žlutá, 6 mm², 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
Cikkszám:2710110000Csomagolási egység:50 ks
Zkušební odpojovací svorka, Hybridní připojení, 6 mm², 500 V, 30 A, Tmavě béžová
-
N. articolo:2710120000Confezione:50 ks
PE svorka, Hybridní připojení, 6 mm², zelená / žlutá
-
N. articolo:2762280000Confezione:50 ks
Zkušební odpojovací svorka, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 30 A, Tmavě béžová
-
항목 번호:2762290000패키징 단위:50 ks
Zkušební odpojovací svorka, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 30 A, Tmavě béžová
-
항목 번호:2740030000패키징 단위:50 ks
Zkušební odpojovací svorka, PUSH IN, 6 mm², 50 V, 30 A, černá
-
Product ID:2740010000VPE:50 ks
Zkušební odpojovací svorka, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 30 A, Modrá
-
-
Nr. produktu:2740060000Jedn. opak.:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 500, 30, 2
-
Nr. produktu:2740020000Jedn. opak.:50 ks
Zkušební odpojovací svorka, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 30 A, Světle šedá
-
Nr. produktu:2740040000Jedn. opak.:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 500, 30, 2
-
Nr. produktu:2985580000Jedn. opak.:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 500, 30, 2
-
Nr. produktu:2740050000Jedn. opak.:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 500, 30, 2
-
Nr. produktu:2926550000Jedn. opak.:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 500, 30, 2
-
№ продукта:2926540000Упаковочная единица:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 500, 30, 2
-
№ продукта:2792420000Упаковочная единица:50 ks
Zkušební odpojovací svorka, PUSH IN, 6 mm², 50 V, 30 A, Tmavě béžová
-
№ продукта:2792430000Упаковочная единица:50 ks
PE svorka, PUSH IN, 6 mm², zelená / žlutá