D-SERIES
Les relais de la série D ont été développés pour une utilisation universelle dans les applications d'automatisation industrielle où une grande efficacité est requise. Ils ont de nombreuses fonctions innovantes et sont disponibles dans un nombre particulièrement élevé de variantes et dans un large éventail de modèles pour les applications les plus diverses. Grâce à divers matériaux de contact (AgNi et AgSnO, etc.), les produits de la série D sont adaptés aux charges faibles, moyennes et élevées. Des variantes avec des tensions de bobine de 5 V DC à 380 V AC permettent une utilisation avec toutes les tensions de commande imaginables. L'ingénieuse connexion en série des contacts et l'aimant de soufflage intégré réduisent l'érosion des contacts pour les charges jusqu'à 220 V DC/10 A, ce qui prolonge la durée de vie. La LED d'état optionnelle et le bouton de test assurent un fonctionnement pratique du service. Les relais de la série D sont disponibles en versions DRI et DRM avec soit des prises pour la technologie PUSH IN soit un raccordement vissé et peuvent être complétés par une large gamme d'accessoires. Il s'agit notamment de repérages et de circuits de protection enfichables avec des LED ou des diodes de roue libre.
• Tensions de commande de 12 à 230 V
• Courants de commutation de 5 à 30 A
• 1 à 4 contacts inverseurs
• Variantes avec LED intégrée ou bouton de test
• Accessoires sur mesure, de la connexion transversale au repérage
-
Référence produit:2576220000Conditionnement:10 Pièce
D-SERIES DRI, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 10 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2576210000Conditionnement:10 Pièce
D-SERIES DRI, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 10 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Oui
-
Référence produit:2576260000Conditionnement:10 Pièce
D-SERIES DRI, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 24 V AC, Courant permanent: 10 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2576250000Conditionnement:10 Pièce
D-SERIES DRI, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 24 V AC, Courant permanent: 10 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Oui
-
Référence produit:2575980000Conditionnement:10 Pièce
D-SERIES DRI, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 115 V AC, Courant permanent: 10 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2576180000Conditionnement:10 Pièce
D-SERIES DRI, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 115 V AC, Courant permanent: 10 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Oui
-
Référence produit:2576280000Conditionnement:10 Pièce
D-SERIES DRI, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 230 V AC, Courant permanent: 10 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2576160000Conditionnement:10 Pièce
D-SERIES DRI, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 230 V AC, Courant permanent: 10 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Oui
-
Référence produit:2476340000Conditionnement:10 Pièce
D-SERIES DRI, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 12 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2476740000Conditionnement:10 Pièce
D-SERIES DRI, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 12 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Oui
-
Référence produit:2476680000Conditionnement:10 Pièce
D-SERIES DRI, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2476750000Conditionnement:10 Pièce
D-SERIES DRI, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Oui
-
Référence produit:2476700000Conditionnement:10 Pièce
D-SERIES DRI, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 110 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2476770000Conditionnement:10 Pièce
D-SERIES DRI, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 110 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Oui
-
Référence produit:2476710000Conditionnement:10 Pièce
D-SERIES DRI, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 24 V AC, Courant permanent: 10 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2476780000Conditionnement:10 Pièce
D-SERIES DRI, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 24 V AC, Courant permanent: 10 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Oui
-
Référence produit:2476720000Conditionnement:10 Pièce
D-SERIES DRI, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 115 V AC, Courant permanent: 10 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2476790000Conditionnement:10 Pièce
D-SERIES DRI, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 115 V AC, Courant permanent: 10 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Oui
-
Référence produit:2476730000Conditionnement:10 Pièce
D-SERIES DRI, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 230 V AC, Courant permanent: 10 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2476800000Conditionnement:10 Pièce
D-SERIES DRI, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 230 V AC, Courant permanent: 10 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Oui