Varianty optimalizované pro zapojení
Optimalizace času a prostorových nároků na kabeláž je stále důležitější. Naše varianty se západkovou PE patkou umožňují rychlé zapojení pohonů tam, kde je vyžadován PE kontakt. Tím odpadá nutnost další svorky PE v rozváděči. Naše varianty 1 NO ACT umožňují použít svorku na patici relé k zapojení záporného nebo nulového potenciálu. Záporný potenciál je tak pomocí napájecí svorky přemostěn do přípojky určené k tomuto účelu, aby bylo možné zapojit pohony přímo - bez nutnosti použití další svorky pro záporný potenciál. Na následujících stránkách vám představíme inteligentní řešení relé, která vám mohou ušetřit spoustu místa a času při zapojování.
-
ID výrobku:1463520000Obalová jednotka:1 ks
TERMSERIES, Adaptér, 10pólový konektor samec podle DIN EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, Počet signálních drah: 8, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 125 mA
-
ID výrobku:1463530000Obalová jednotka:1 ks
TERMSERIES, Adaptér, Sub-D, 15 pólový, DIN 41652 / IEC 60807, Počet signálních drah: 8, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 125 mA
-
ID výrobku:1463540000Obalová jednotka:1 ks
TERMSERIES, Adaptér, 10pólový konektor samec podle DIN EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, Počet signálních drah: 8, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 125 mA
-
ID výrobku:1463550000Obalová jednotka:1 ks
TERMSERIES, Adaptér, 20pólový konektor samec podle DIN EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, Počet signálních drah: 16, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 60 mA
-
ID výrobku:2618230000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:1381900000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:1391670000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2855840000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: Ano
-
ID výrobku:2855850000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: Ano
-
Produkt ID:2618750000Pakningsenhed:10 ks
TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 3-33 V DC, Trvalý proud: 2 A, PUSH IN
-
항목 번호:1391680000VPE:10 ks
TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 3-33 V DC, Trvalý proud: 2 A, Šroubové připojení
-
ID výrobku:1391690000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 3-33 V DC, Trvalý proud: 2 A, Připojení s kotevní svorkou