Spezielle Lasten
Sollen spezielle Lasten wie z. B. Induktivitäten oder hohe Einschaltströme sicher und zuverlässig geschaltet bzw. überwacht werden, sind dazu individuell auf die Anwendung zugeschnittene Koppelrelais und Halbleiterrelais erforderlich. Solche maßgeschneiderten Lösungen erhöhen die Lebensdauer des Schaltelements und lassen sich durch optimierte Anschlussmöglichkeiten platzsparend im Schaltschrank installieren. Weidmüller bietet Spezialprodukte für:
- Kapazitive Lasten
- Hohe Gleichspannungen
- Induktive Lasten
- Verdrahtungsoptimierte Varianten
-
Art.-Nr.:2773440000VPE:1 Stück
TERMSERIES-compact, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 10 A, PUSH IN
-
Art.-Nr.:2773450000VPE:1 Stück
TERMSERIES-compact, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 10 A, PUSH IN
-
Art.-Nr.:2773660000VPE:10 Stück
TERMSERIES-compact, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 300 V DC, Dauerstrom: 1 A, PUSH IN
-
Art.-Nr.:2773680000VPE:10 Stück
TERMSERIES-compact, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 2 A, PUSH IN
-
Art.-Nr.:2773470000VPE:1 Stück
TERMSERIES-compact, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 8…48 VDC, Dauerstrom: 2 A, PUSH IN
-
Art.-Nr.:2773480000VPE:1 Stück
TERMSERIES-compact, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 8…48 VDC, Dauerstrom: 2 A, PUSH IN
-
Art.-Nr.:1463520000VPE:1 Stück
TERMSERIES, Adapter, 10-poliger Stecker nach DIN EN 60603-13, langer Rasthebel, Anzahl der Signalpfade: 8, Nennspannung DC : 24 V, Bemessungsstrom pro Signalpfad: 125 mA
-
Art.-Nr.:1463530000VPE:1 Stück
TERMSERIES, Adapter, Sub-D, 15-polig, DIN 41652 / IEC 60807, Anzahl der Signalpfade: 8, Nennspannung DC : 24 V, Bemessungsstrom pro Signalpfad: 125 mA
-
Art.-Nr.:1463540000VPE:1 Stück
TERMSERIES, Adapter, 10-poliger Stecker nach DIN EN 60603-13, langer Rasthebel, Anzahl der Signalpfade: 8, Nennspannung DC : 24 V, Bemessungsstrom pro Signalpfad: 125 mA
-
Art.-Nr.:1463550000VPE:1 Stück
TERMSERIES, Adapter, 20-poliger Stecker nach DIN EN 60603-13, langer Rasthebel, Anzahl der Signalpfade: 16, Nennspannung DC : 24 V, Bemessungsstrom pro Signalpfad: 60 mA
-
Art.-Nr.:2618090000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 16 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2663130000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %, Dauerstrom: 16 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:1479780000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 16 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2662970000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %, Dauerstrom: 16 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:1479940000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 16 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2617930000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO + W, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 16 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2663140000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO + W, Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %, Dauerstrom: 16 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:1479810000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO + W, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 16 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2662980000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO + W, Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %, Dauerstrom: 16 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:1479970000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO + W, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 16 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein