High DC voltages
Switching relays can switch off only relatively small DC voltages and currents because the zero crossing for extinguishing the arc is missing here. The maximum DC current value is also dependent on the switching voltage and on design conditions such as contact spacing and contact opening speed.
In the case of undamped inductive DC loads, the energy stored in the inductive load can ignite a standing arc that passes the current through the open contacts. This causes extremely high contact wear, resulting in premature failures. Such high loads can be switched reliably if relay modules and solid-state relays specially designed for this application are used. These have, for example, built-in blow-out magnets or large contact openings, which significantly minimizes contact wear. In the following you will find special relay solutions for switching high DC voltages and currents.
-
Ürün No.:2773660000Ambalaj birimi:10 Pieza
TERMSERIES-compact, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 300 V DC, Intensidad permanente: 1 A, PUSH IN
-
Ürün No.:1219850000Ambalaj birimi:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 1, Contacto NA con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
-
Ürün No.:1219860000Ambalaj birimi:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 1, Contacto NA con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 48 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
-
Ürün No.:1219870000Ambalaj birimi:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 1, Contacto NA con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
-
Ürün No.:1219880000Ambalaj birimi:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 1, Contacto NA con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 220 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
-
Ürün No.:1219920000Ambalaj birimi:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 1, Contacto NA con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
-
Ürün No.:1219930000Ambalaj birimi:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 1, Contacto NA con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
-
Ürün No.:1219950000Ambalaj birimi:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 1, Contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
-
Ürün No.:1219960000Ambalaj birimi:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 1, Contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 48 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
-
Ürün No.:1219970000Ambalaj birimi:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 1, Contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
-
Ürün No.:1219980000Ambalaj birimi:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 1, Contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 220 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
-
Ürün No.:1220020000Ambalaj birimi:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 1, Contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
-
Ürün No.:1220030000Ambalaj birimi:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 1, Contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
-
Ürün No.:1220050000Ambalaj birimi:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
-
Ürün No.:1220060000Ambalaj birimi:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 48 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
-
Ürün No.:1220070000Ambalaj birimi:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
-
Ürün No.:1220080000Ambalaj birimi:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 220 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
-
Ürün No.:1220120000Ambalaj birimi:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
-
Ürün No.:1220130000Ambalaj birimi:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
-
Ürün No.:1220150000Ambalaj birimi:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 2, Contacto NA con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí