Cargas inductivas
Al conmutar electroválvulas y otras cargas inductivas, pueden producirse arcos con picos de tensión de hasta varios miles de voltios. Se producen durante el proceso de conmutación por la energía almacenada en la bobina y pueden destruir el contacto por vaporización y migración del material. Se producen arcos eléctricos intensos al conmutar cargas inductivas de CC. Como resultado, los contactos de los relés están sometidos a grandes esfuerzos y se desgastan rápidamente. El uso de relés de potencia puede suprimir de forma segura la aparición de estos arcos. Además, se recomienda utilizar un diodo para descarga externo. Los arcos voltaicos también se producen al conmutar cargas inductivas de CA, pero suelen extinguirse en el siguiente paso por cero de la corriente de carga. Cuanto mayores sean las cargas inductivas conmutadas, más fuertes serán los arcos que se produzcan. Por tanto, en aplicaciones con cargas inductivas superiores a 2 A, deben utilizarse relés de potencia en lugar de relés de señal convencionales. De lo contrario, cabe esperar una reducción significativa de la vida útil de los contactos. En las páginas siguientes encontrarás productos especiales para la conmutación de cargas inductivas superiores a 2 A.
-
N.º de artículo:2773440000Unidad de embalaje:1 Pieza
TERMSERIES-compact, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 10 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2773450000Unidad de embalaje:1 Pieza
TERMSERIES-compact, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 10 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2773660000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES-compact, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 300 V DC, Intensidad permanente: 1 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2773680000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES-compact, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2773470000Unidad de embalaje:1 Pieza
TERMSERIES-compact, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 8…48 VDC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2773480000Unidad de embalaje:1 Pieza
TERMSERIES-compact, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 8…48 VDC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2765110000Unidad de embalaje:20 Pieza
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2765130000Unidad de embalaje:20 Pieza
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2765140000Unidad de embalaje:20 Pieza
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 220 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2765380000Unidad de embalaje:20 Pieza
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2765390000Unidad de embalaje:20 Pieza
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2765160000Unidad de embalaje:20 Pieza
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2765180000Unidad de embalaje:20 Pieza
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2765190000Unidad de embalaje:20 Pieza
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 220 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2765410000Unidad de embalaje:20 Pieza
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2765420000Unidad de embalaje:20 Pieza
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2765220000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2765240000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2765250000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 220 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2765440000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRL, Relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: No