Cargas capacitivas
Las cargas con una proporción de carga capacitiva siempre plantean exigencias extremas a los contactos de conmutación, independientemente del tipo de tensión. Esto se aplica, en particular, a las luces LED. Cuando se encienden, provocan picos de corriente de alta energía que pueden alcanzar rápidamente más de 100 A y soldar el contacto. Pero las cargas con componentes capacitivos no se reconocen inmediatamente en todas partes. También pueden ocultarse en componentes que normalmente se asignan a cargas inductivas, por ejemplo, electroválvulas y contactores con un precircuito para ampliar el rango de tensión de entrada. En estos precircuitos, los condensadores pueden generar picos de corriente de hasta 150 A cuando se conectan. Esto también puede provocar la soldadura de los contactos o la destrucción de la salida.
-
N.º de artículo:1479780000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2662970000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2618090000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 16 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2663130000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 16 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1479940000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1479970000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO + W, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1479810000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO + W, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2662980000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO + W, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2617930000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO + W, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 16 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2663140000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO + W, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 16 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:8937970000Unidad de embalaje:1 Pieza
MICROOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 8...30 V DC, Intensidad permanente: 2 A, Conexión brida-tornillo