1 contacto conmutado TRAK

Los módulos completos TRAK ultracompactos TERMSERIES-compact cumplen con los estrictos estándares de la industria ferroviaria. Sus relés están instalados permanentemente, lo que los hace especialmente resistentes a las vibraciones. Operan de forma fiable en un rango de temperatura de -40 a +70 °C y están protegidos contra la condensación. Las oscilaciones de tensión e interrupciones ferroviarias habituales se toleran sin fallos funcionales. Gracias a su diseño delgado y plano, pueden instalarse en cualquier lugar. Y como sus contornos son idénticos a los de la probada TERMSERIES, pueden usarse todos los accesorios de la serie. Esto significa que se pueden realizar soluciones extremadamente robustas, incluso fuera de la industria ferroviaria.
  • Desarrollado según los estrictos estándares ferroviarios EN 50155, EN 61373 y EN 45545-2
  • Resistente a la tensión y las oscilaciones de temperatura
  • Insensible a golpes y vibraciones
  • Extremadamente compacto, con una anchura de tan solo 6,4 mm y una profundidad de 63 mm
  • LED de estado integrado para realizar pruebas de funcionamiento sencillas
  • Compatible con toda la gama de accesorios TERMSERIES
  • Versión 1 contacto inversor
1 contacto conmutado TRAK