PICOPAK - Amplificatori di isolamento e trasduttori di misura compatti
Amplificatori di isolamento, separatori passivi, limit switch e trasduttori di misura - compresi i convertitori di misura termici - con un design di morsettiera.
Ideale per un'elaborazione dei segnali precisa e un separatore di segnali affidabile in uno spazio di installazione limitato.
• Design compatto da 6 mm - piatto come una morsettiera
• Temperatura di esercizio fino a −40 °C … +70 °C (in base al modello)
• Versioni con collegamento a vite o PUSH IN
• I modelli scelti includono il codice QR e il LED di stato per una facile identificazione
Ideale per un'elaborazione dei segnali precisa e un separatore di segnali affidabile in uno spazio di installazione limitato.
• Design compatto da 6 mm - piatto come una morsettiera
• Temperatura di esercizio fino a −40 °C … +70 °C (in base al modello)
• Versioni con collegamento a vite o PUSH IN
• I modelli scelti includono il codice QR e il LED di stato per una facile identificazione
-
N. articolo:2501110000Confezione:1 Pezzo
Separatore passivo, alimentato con loop di corrente d'uscita, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 4-20 mA
-
N. articolo:2517450000Confezione:1 Pezzo
Separatore passivo, alimentato con loop di corrente d'uscita, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 4-20 mA
-
N. articolo:2957040000Confezione:10 Pezzo
Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0-20 mA, Uscita : 2 transistor
-
N. articolo:2957060000Confezione:10 Pezzo
Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0-10 V, Uscita : 2 transistor
-
N. articolo:3127370000Confezione:10 Pezzo
Divisore di tensione, Ingresso : 0…70 V DC, Uscita : 0-10 V, Tensione di alimentazione: Nessuna alimentazione esterna
-
N. articolo:3127350000Confezione:10 Pezzo
Divisore di tensione, Ingresso : 0…130 V DC, Uscita : 0-10 V, Tensione di alimentazione: Nessuna alimentazione esterna
-
N. articolo:3194150000Confezione:10 Pezzo
Elemento RC, Ingresso : 110 V AC, Uscita : 110 V AC
Added to Your Shopping Cart