介质转换器和协议网关
介质转换器可完成光纤和以太网铜缆之间的转换,实现长距离数据传输并提升网络灵活性。它们的性能优异,支持各种传输速度和标准,因此可确保与您的现有网络相互兼容,其结构结实耐用,适用于严苛环境。
串行/以太网转换器可将串行设备连接至以太网网络,实现远程管理和数据收集。它们支持多种串行协议,可实现无缝集成,而且配置简便。
Modbus TCP/RTU 网关可转换 Modbus TCP 与 Modbus RTU 协议,也可进行反向转换,以实现数据的无缝交换。它们可确保数据传输稳定安全,专为工业应用设计。
-
商品编号:3109790000包装单位:1 PC
介质转换器, Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 1x RJ45 100/1000 BaseT(X), 1x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:1241400000包装单位:1 PC
介质转换器, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 1x RJ45, 1 * SC-多模, IP30, 0 °C...60 °C
-
商品编号:1286880000包装单位:1 PC
介质转换器, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 1x RJ45, 1 * SC-多模, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:1241410000包装单位:1 PC
介质转换器, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 1x RJ45, 1 * ST-多模, IP30, 0 °C...60 °C
-
商品编号:1286890000包装单位:1 PC
介质转换器, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 1x RJ45, 1 * ST-多模, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:1241420000包装单位:1 PC
介质转换器, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 1x RJ45, 1 * SC-单模, IP30, 0 °C...60 °C
-
商品编号:1286900000包装单位:1 PC
介质转换器, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 1x RJ45, 1 * SC-单模, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:2682600000包装单位:1 PC
串行/以太网转换器和 Modbus TCP/RTU 网关, 端口类型和数量: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -40 °C...70 °C
-
商品编号:1242080000包装单位:1 PC
串行/以太网转换器, 2x RJ45,1x DB9 用于 RS-232,1x 端子块用于 RS-422/485, 端口类型和数量: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 for RS-232, 1x terminal block for RS-422/485, IP30, 0 °C...60 °C
-
N. articolo:1285830000패키징 단위:1 PC
串行/以太网转换器, 2x RJ45,1x DB9 用于 RS-232,1x 端子块用于 RS-422/485, 端口类型和数量: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 for RS-232, 1x terminal block for RS-422/485, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:1242090000包装单位:1 PC
串行/以太网转换器, 2x RJ45, 2x DB9 用于 RS-232/422/485, 端口类型和数量: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x DB9 for RS-232/422/485, IP30, 0 °C...60 °C
-
商品编号:1285840000包装单位:1 PC
串行/以太网转换器, 2x RJ45, 2x DB9 用于 RS-232/422/485, 端口类型和数量: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x DB9 for RS-232/422/485, IP30, -40 °C...75 °C